Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Online-Überwachung

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird das Online-Zustandsüberwachungssystem von SKF erklärt und die Konfiguartion und der Umgang mit der SKF @ptitude Analyst oder in einem separaten Seminar mit der SKF @ptitude Observer Software werden vermittelt.
Im Einzelnen werden vermittelt:
  • Gründe für eine Online-Überwachung
  • Allgemeine Grundlagen der Schwingungsmesstechnik
  • Handhabung und Beschreibung der IMx-Überwachungstechnik
  • Anbindung der IMx an den Überwachungs-PC
  • Installation und Inbetriebnahme der Online-Überwachung
  • Analyse, Alarmierung, Ferndiagnose, Netzwerkapplikationen
  • Schnittstelle zu anderen Systemen
  • Praktische Übungen
 

Teilnahme-Voraussetzung

Grundkenntnisse der Maschinendiagnose werden vorausgesetzt (z. B. Seminar "Maschinendiagnose 1").
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an alle, die dazu beitragen sollen, durch Verständnis der Online-Schwingungsmesstechnik bei der Maschinendiagnose Verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern. Dazu gehören Betriebsingenieure oder Techniker aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
2,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Mittwoch ca. 16:00 Uhr
Seminartermine 2015

27. - 29. April 2015  /  SKF @ptitude Analyst Software

07. - 09. September 2015  /  SKF @ptitude Observer Software - NEU

Seminarpreis
 
1.260,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo