Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

ARM* Software mit Microlog Analysator Modulen

Microlog CMXA70, 75 und 80

*Die ARM Software ist in der SKF Software CMSW 7300 "@ptitude Analyst für Microlog" ab Version 8 bereits als Plugin enthalten. Weiter ist diese Software auch als Einzelplatzinstallation erhältlich.

Seminarinhalt

  • Analyse und Datenbearbeitung innerhalb der ARM-Software
  • Berichterstellung mit der ARM-Software
  • Überblick und Anwendung der verschiedenen Microlog Module wie Hoch- und Auslaufen, Analyse einschließlich Anschlagtest, Rekorder, Konformitätsprüfung, Bandrollen-Schallüberwachung und Spindeltest
  • Mehrkanalmessung, Ordnungsanalyse, Kreuzkanalphase
  • Handhabung und Umgang mit dem Microlog Analysator
  • Konfiguration des Analysators incl. Sensor-Setup Modul
  • Praktische Übungen

Seminarziel

In dieser Schulung werden Anwender mit der SKF Software Analyse- und Reportingmanager (ARM) und dem Microlog Analysator vertraut gemacht. Grundkenntnisse der Maschinendiagnose werden hierfür empfohlen (z. B. SKF Seminar "Maschinendiagnose 1"). Die Schulung zeigt die umfangreichen Funktionen innerhalb der ARM Software auf und umfasst eine tiefergehende Nutzung der verschiedenen Module des Microlog Analysators.

Anmerkungen:
Die Vermittlung des Grundwissens der Maschinendiagnose ist in diesem Seminar nicht vorgesehen (siehe Seminare "Maschinendiagnose 1"). Für die Microlog Analysator Module Auswuchten und FRF bieten wir weitere Seminare an.

Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird eine Lernzielkontrolle durchgeführt.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst, die die ARM-Software mit einem Microlog Analysator einsetzen oder zukünftig nutzen möchten.

Nützliche Informationen

Seminardauer
2,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Mittwoch, ca. 16:00 Uhr
Seminartermine 2015

16. - 18. November 2015

Seminarpreis
 
1.260,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.


Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren Gerätetyp an. Es wäre vorteilhaft, wenn Sie zum Seminar Ihr Microlog mitbringen könnten.

SKF logo