Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Struktur- & Resonanzschwingungsanalyse in praktischer Anwendung

mit anschließender ME'scopeVESTM Softwareschulung (als Zusatzoption buchbar) - NEU

Seminarinhalt

  1. Grundlagen:
    Schwingungsaufnehmer, Messgeräte, Messarten, Messgrößen, dB Skala, Messeinstellungen, Wasserfall, Resonanzen, Frequenzgang und Q-Werte)
  2. Modalanalyse:
    Bestimmung der modalen Größen (Eigenfrequenz, Dämpfung und Eigenform), Resonanzen erkennen
  3. Messungen:
    Stoßtest, Hoch-/Auslaufanalyse, Anschlagtest, elektrodynamische Schwingungsanregung (Shaker)
  4. Diagnose:
    Bode-Diagramm, Frequenzgang, Q-Werte, 3-D-Animationen
Für die praktischen Übungen werden das SKF Microlog Analysator und SKF @ptitude Analyst mit der ME'scopeVES-Software verwendet.

Seminarziel

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, eine Modalanalyse durchzuführen und darüber hinaus die Potentiale bei der Verbesserung des Betriebsschwingungsverhaltens aufzuzeigen.

Anmerkung:

Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird eine Lernzielkontrolle durchgeführt.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Ingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst, die ihr Wissen in der Schwingungsmesstechnik und der Maschinendiagnose mit der Modalanalyse und ODS erweitern wollen.
 

Teilnahme-Voraussetzungen

Mehr als zwei Jahre Erfahrung mit der Thematik Maschinendiagnose ist wünschenswert; grundlegende Kenntnisse über die Mechanik bewegter Körper sind empfehlenswert. Die Teilnahme an unserem Seminar "Maschinendiagnose 2" oder einem Seminar ähnlicher Art ist erforderlich.

Nützliche Informationen

Seminardauer

2,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Mittwoch, ca. 15:00 Uhr 

Optionale Erweiterung 2 Tage / Mittwoch, 15:00 Uhr bis Freitag ca. 14:00 Uhr

Seminartermine 2015

04. - 06. Mai 2015

- mit Option ME'scopeVES Software 06. - 08. Mai 2015

30. November - 02. Dezember 2015 

- mit Option ME'scopeVES Software 02. - 04. Dezember 2015

Seminarpreis
 
1.770,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo