Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Maschinendiagnose 2

Seminarinhalt

  • Techniken der Schwingungsdiagnose
  • Einführung in die experimentelle Schwingungsanalyse
  • Analyse von Messdaten mittels SKF @ptitude Analyst
  • Sensoren prüfen mittels Shaker
  • Techniken zur Steigerung der Maschinenleistung (z. B. dynamischer Unwucht-Ausgleich)

Seminarziel

Das Seminar wendet sich an alle, die ihr Wissen in der Schwingungsmesstechnik und der Maschinendiagnose vertiefen wollen. Nach dem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, entsprechende Zustandssysteme in den verschiedenen Produktionsbereichen zur proaktiven Instandhaltung auszuwählen und anzuwenden.

Anmerkung:
Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird eine Lernzielkontrolle durchgeführt.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Ingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Teilnahme-Voraussetzungen

Erfolgreiche Teilnahme am Seminar "Maschinendiagnose 1" oder einem Seminar ähnlicher Art ist erforderlich.

Seminardauer

2,5 Tage / 1. Tag, 13:00 Uhr bis 3. Tag, ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

29. Februar - 02. März 2016

05. - 07. September 2016

Seminarpreis

1.770,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo