Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schwingungsanalyse 1

(mit Teilnehmerzertifizierung nach ISO 18436)


Seminarinhalt (genormt)

  • Techniken der Schwingungsdiagnose
  • Sammeln von Messdaten
  • Signalverarbeitung
  • Zustandsüberwachung
  • Fehleranalyse
  • Besonderheiten bei sehr verschiedenen Aggregaten
  • Akzeptanz prüfen
  • Referenznormen ISO 2041, 7919-1, 10816-1, 13372, 13373-1 und -2, 14694, 17359, 18436-2 (diese stehen während der Schulung zur Verfügung)
  • Prüfung der Teilnehmer für die persönliche Zertifizierung

Seminarziel

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, durch Verständnis des Schwingungsphänomens und seiner messtechnischen Erfassung bei der Maschinendiagnose die Verfügbarkeit und die Qualität sowie die Betriebssicherheit zu steigern. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse durch ISO 18436 zertifizieren zu lassen.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Für Servicetechniker, die Schwingungsdaten erfassen.

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Seminardauer

4 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Freitag, ca. 12:30 Uhr

Seminardauer

15. - 19. Februar 2016

10. - 14. Oktober 2016

Seminarpreis

2.000,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Prüfungsgebühren

ca. 300,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer
siehe Prüfungsbedingungen

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.

Prüfungsbedingungen

SKF logo