Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Thermografie

Einsatz der Thermografie in der Diagnose von Industrieapplikationen


Seminarinhalt

  • Grundlagen der IR-Technik
  • Infrarotmesstechnik
  • Einsatz der Thermografie in der Zustandsüberwachung von Industrieapplikationen
  • Demonstrationen
  • Praktische Übungen

Anmerkung:Falls eine eigene Kamera vorhanden ist, bitte zum Seminar mitbringen.

Seminarziel

Das Seminar macht die Teilnehmer mit der Thematik der Thermografie vertraut. Es zeigt den sinnvollen Einsatz der Thermografie bei der Diagnose von Maschinen oder Industrieanwendungen.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Seminardauer

1,5 Tage / 1. Tag, 13:00 Uhr bis 2. Tag, ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

30. - 31. Januar 2017

30. - 31. Oktober 2017

Seminarpreis

700,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo