Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Online-Überwachung

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird das Online-Zustandsüberwachungssystem von SKF erklärt und die Konfiguartion und der Umgang mit der SKF @ptitude Analyst oder in einem separaten Seminar mit der SKF @ptitude Observer Software werden vermittelt.
Im Einzelnen werden vermittelt:
  • Gründe für eine Online-Überwachung
  • Allgemeine Grundlagen der Schwingungsmesstechnik
  • Handhabung und Beschreibung der IMx-Überwachungstechnik
  • Anbindung der IMx an den Überwachungs-PC
  • Installation und Inbetriebnahme der Online-Überwachung
  • Analyse, Alarmierung, Ferndiagnose, Netzwerkapplikationen
  • Schnittstelle zu anderen Systemen
  • Praktische Übungen

Teilnahme-Voraussetzung

Grundkenntnisse der Maschinendiagnose werden vorausgesetzt (z. B. Seminar "Maschinendiagnose 1").

Angesprochener Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an alle, die dazu beitragen sollen, durch Verständnis der Online-Schwingungsmesstechnik bei der Maschinendiagnose Verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern. Dazu gehören Betriebsingenieure oder Techniker aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Seminardauer

2,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Mittwoch ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

24. - 26. April 2017  /  SKF @ptitude Analyst

04. - 06. Oktober 2017  /  SKF @ptitude Observer

Seminarpreis

1.260,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo