Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Seminar im Hause des Kunden

Seminarinhalt

Alle angegebenen Seminare (bis auf die Schulungen nach ISO 18436) im Bereich Zustandsüberwachung von Maschinen können bedingt auch als „Inhouse-Schulung“ im Hause des Kunden durchgeführt werden. Seminarinhalte erfolgen nach Absprache.

Einige mögliche Themen:

  • Schwingungsmessverfahren
  • Techniken der Schwingungsdiagnose
  • Einführung in die experimentelle Schwingungsanalyse
  • Maschinenschutzsysteme
  • Analyse von Messdaten mittels SKF @ptitude Analyst
  • Techniken zur Steigerung der Maschinenleistung
  • Systemsteifigkeit und Dämpfung sowie Eigenfrequenzen und Resonanzen
  • Schwingungstechnische Beurteilung von Schadensprozessen/-entwicklung von
    • Wälzlagern
    • Verzahnungen
    • Kupplungen
    • Gelenkwellen
    • Pumpen
  • Handhabung der verschiedenen SKF Datensammler
  • Handhabung der SKF Analysesoftware
  • Auswuchten
  • Praktische Übungen

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst, je nach Seminarschwerpunkten.

Seminardauer

1 - 2 Tag, je nach Thema

Seminartermine

Termine und Themen auf Anfrage

Seminarpreis

2.025,00 Euro + MwSt. für 1. - 6. Teilnehmer pro Tag

95,00 Euro + MwSt. für 7. - 10. Teilnehmer pro Tag pro Teilnehmer

(bis max. 10 Personen)

Sonstiges

zzgl. Reisestunden, Fahrtkosten, tägl. Auslösung inkl. Übernachtung, oder tägl. Auslösung ohne Übernachtung
SKF logo