Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

ARM* Software mit Microlog Analysator Modulen

Microlog CMXA70, 75 und 80

*Die ARM Software ist in der SKF Software CMSW 7300 "@ptitude Analyst für Microlog" ab Version 8 bereits als Plugin enthalten. Weiter ist diese Software auch als Einzelplatzinstallation erhältlich.

Seminarinhalt

  • Analyse und Datenbearbeitung innerhalb der ARM-Software
  • Berichterstellung mit der ARM-Software
  • Überblick und Anwendung der verschiedenen Microlog Module wie Hoch- und Auslaufen, Analyse einschließlich Anschlagtest, Rekorder, Konformitätsprüfung, Bandrollen-Schallüberwachung und Spindeltest
  • Mehrkanalmessung, Cepstrum, Powerspektrum
  • Handhabung und Umgang mit dem Microlog Analysator
  • Konfiguration des Analysators incl. Sensor-Setup Modul
  • Praktische Übungen

Seminarziel

In dieser Schulung werden Anwender mit der SKF Software Analyse- und Reportingmanager (ARM) und dem Microlog Analysator vertraut gemacht. Die Schulung zeigt die umfangreichen Funktionen innerhalb der ARM Software auf und umfasst eine tiefergehende Nutzung der verschiedenen Module des Microlog Analysators.

Anmerkungen:
Die Vermittlung des Grundwissens der Maschinendiagnose ist in diesem Seminar nicht vorgesehen, daher empfehlen wir, das Seminar "Maschinendiagnose 1" zuerst zu besuchen (siehe Seminarbeschreibung "Maschinendiagnose 1"). Für die Microlog Analysator Module Auswuchten und FRF bieten wir weitere Seminare an.

Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird eine Lernzielkontrolle durchgeführt.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst, die die ARM-Software mit einem Microlog Analysator einsetzen oder zukünftig nutzen möchten.

Seminardauer

2,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Mittwoch, ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

20. - 22. März 2017

20. - 22. November 2017

Seminarpreis

1.260,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.


Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren Gerätetyp an. Es wäre vorteilhaft, wenn Sie zum Seminar Ihr Microlog mitbringen könnten.

SKF logo