Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wellenausrichten für die Windindustrie

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird zu Beginn die Notwendigkeit des Wellenausrichtens erklärt. Im Anschluss werden die Grundlagen des Wellenausrichtens mittels Messuhren und die entsprechenden Verfahren vermittelt. Darauf aufbauend erfolgt eine Einweisung
in aktuelle Verfahren des Wellenausrichtens mittels moderner Lasermesssysteme.

  • Erläuterung möglicher Auswirkungen von Fehlausrichtungen
  • Wellenausrichten mittels Amerikanischer Methode, Doppelradialmethode u. Ä. 
  • Ermittlung resultierender Ausrichtwerte mittels Matrix
  • Einweisung in moderne Wellenausrichtsysteme
  • Praktische Übungen
  • Bedeutung des Wellenausrichtens bei Gelenk- / Kardanwellen

Seminarziel

Den Teilnehmern werden neben der Notwendigkeit des Wellenausrichtens auch das Wissen um die theoretischen Grundlagen und die Vorgehensweise der Wellenausrichtung mittels moderner Lasermesstechnik vermittelt

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Seminardauer

1 Tag / 1. Tag, 08:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

28. März 2019

15. Oktober 2019

Seminarpreis

650,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo