Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

ARM* Software mit Microlog Analysator Modulen

Microlog CMXA70, 75 und 80

*Die ARM Software ist in der SKF Software CMSW 7300 "@ptitude Analyst für Microlog" ab Version 8 bereits als Plugin enthalten. Weiter ist diese Software auch als Einzelplatzinstallation erhältlich.

Seminarinhalt

  • Analyse und Datenbearbeitung innerhalb der ARM-Software
  • Berichterstellung mit der ARM-Software
  • Überblick und Anwendung der verschiedenen Microlog Module wie Hoch- und Auslaufen, Analyse einschließlich Anschlagtest, Rekorder, Konformitätsprüfung, Bandrollen-Schallüberwachung und Spindeltest
  • Mehrkanalmessung, Cepstrum, Powerspektrum
  • Handhabung und Umgang mit dem Microlog Analysator
  • Konfiguration des Microlog Analysators inkl. Sensor-Setup-Modul
  • Praktische Übungen

Seminarziel

In dieser Schulung werden Anwender mit der SKF Software Analyse- und Reportingmanager (ARM) und dem Microlog Analysator vertraut gemacht. Die Schulung zeigt die umfangreichen Funktionen innerhalb der ARM Software auf und umfasst eine tiefergehende Nutzung der verschiedenen Module des Microlog Analysators.

Anmerkungen:
Die Vermittlung des Grundwissens der Maschinendiagnose ist in diesem Seminar nicht vorgesehen, daher empfehlen wir, das Seminar "Maschinendiagnose 1" zuerst zu besuchen (siehe Seminarbeschreibung "Maschinendiagnose 1"). Für die Microlog Analysator Module Auswuchten und FRF bieten wir weitere Seminare an.

Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird eine Lernzielkontrolle durchgeführt.

Bitte geben Sie bei Anmeldung Ihren Gerätetyp an. Es wäre vorteilhaft, wenn Sie zum Seminar Ihren Microlog Analysator mitbringen könnten.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst, die die ARM-Software mit einem Microlog Analysator einsetzen oder zukünftig nutzen möchten.

Seminardauer

2,5 Tage / 1. Tag, 13:00 Uhr bis 3. Tag, ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

20. - 22. November 2018 

11. - 13. März 2019

19. - 21. November 2019

Seminarpreis

2018:   1.260,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

2019:   1.330,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.

SKF logo