Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schwingungsanalyse 1

(mit Teilnehmerzertifizierung nach ISO 18436)

Für Servicetechniker, die Schwingungsdaten erfassen.

Seminarinhalt (genormt)

  • Techniken der Schwingungsdiagnose
  • Sammeln von Messdaten
  • Signalverarbeitung
  • Zustandsüberwachung
  • Fehleranalyse
  • Besonderheiten bei sehr verschiedenen Aggregaten
  • Akzeptanz prüfen
  • Prüfung der Teilnehmer für die persönliche Zertifizierung

Seminarziel

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, durch Verständnis des Schwingungsphänomens und seiner messtechnischen Erfassung bei der Maschinendiagnose die Verfügbarkeit und die Qualität sowie die Betriebssicherheit zu steigern. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse durch ISO 18436 zertifizieren zu lassen.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Seminardauer

4 Tage / 1. Tag, 13:00 Uhr bis 5. Tag, ca. 12:30 Uhr

Seminartermine

08. - 12. Oktober 2018 

04. - 08. Februar 2019

07. - 11. Oktober 2019

Seminarpreis

2018:   2.000,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

2019:   2.100,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Prüfungsgebühren

ca. 300,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer
siehe Prüfungsbedingungen

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.

Prüfungsbedingungen

SKF logo