Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Condition Monitoring Anwenderkonferenz 2017

Aus der Praxis - für die Praxis!

Como Anwenderkonferenz Logo

Sie möchten neue Methoden und Lösungen für eine effektive Zustandsüberwachung kennenlernen? Oder sehen sich in der Rolle des Anwenders mit verschiedenen Instandhaltungsaufgaben konfrontiert? Dann tauschen Sie sich mit SKF Experten und Anwendern aus unterschiedlichen Branchen über moderne Geräte und die Herausforderungen im Bereich Zustandsüberwachung aus - bei der SKF Condition Monitoring Anwenderkonferenz 2017. Immer getreu dem Motto: Aus der Praxis - für die Praxis!

Hier gehts zur Anmeldung


Infos zur Veranstaltung:

Wann?    27. bis 28. Juni 2017

Wo?        Novum Businesscenter Würzburg

Wer?       ca. 100 Teilnehmer aus Produktion & Instandhaltung verschiedener Industrieunternehmen im deuschsprachigen Raum


Welche Themen erwarten Sie? (vorläufige Übersicht)

ThemaBrancheReferent
Mit Smart Maintenance zurück zum Wirtschaftsstandort Nr. 1AlleFraunhofer Institut,
Dr. Thomas Heller
Diagnose von ElektromotorenLebensmittelNordzucker AG,
Udo Förster
Erhöhung der Zuverlässigkeit einer Walzenschüsselmühle und die Optimierungsmöglichkeit der Betriebsweise durch die Anwendung eines Online DiagnosesystemsZementZementwerk Hatschek GmbH,
Gerhard Schlipfinger/
Ronald Prinz
ondition Monitoring zur Früherkennung von Antriebsschäden in E-LokomotivenEisenbahnDeutsche Bahn AG,
Willi Schultze
Condition Monitoring in der Papierindustrie (Schwingungsüberwachung, Messvarianten, Kostenersparnisse)PapierSappi Stockstadt GmbH,
Stefan Nasemann
Einfluß von Bespannungsfrequenzen in der Papierindustrie
Papier
Propapier PM1 GmbH,
Dieter Kaupke
Mobile Inspektion für längere Lebensdauer Ihrer Anlagen - einfach und effektivAlle SKF GmbH,
Michael Nöth
Wellenausrichten: den richtigen Dreh findenAlleSKF GmbH,
Kurt Katzenberger
Zustandsüberwachung von mehrstufigen KarosseriepressenAutomobilSKF GmbH,
Tobias Roepke
Erschließung neuer Applikationen durch innovative Online-ÜberwachungssystemeAlleSKF GmbH,
Bernd Heintz/
Jörg Lange
Zustandsbasierte Schmierstoffversorgung von Wälzlagern            
Alle
SKF GmbH,
Ingo Wellmann
Maschinendiagnose aus Sicht des SKF Remote Diagnostic Centers
Alle
SKF Maintenance Services GmbH,
Christian Alberts
 


Tagungsablauf

Beginn27. Juni 201711:00 Uhr
Ende28. Juni 201713:00 Uhr


Hotel

Aktuell stehen uns leider keine Hotel-Kontingente mehr zur Verfügung.

Wir bitten Sie daher - wenn Sie eine Übernachtung in Würzburg wünschen - selbst eine Überkunft zu buchen.

Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, dann werden wir versuchen eine Lösung zu finden.

Teilnahmegebühr

290 Euro exkl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Verpflegung während der Konferenz und eine Abendveranstaltung am 27. Juni 2017.

Anmeldung

Hier gehts zur Anmeldung


Wir freuen uns, Sie bei der SKF Condition Monitoring Anwenderkonferenz 2017 zu begrüßen.

SKF logo