Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Energy Monitoring Service – Gebläseanlagen

Gebläse
Die SKF Energieüberwachung für Gebläseanlagen hilft Anwendern, Möglichkeiten zur Senkung der Stromkosten zu finden. In Studien zeigte sich, dass sich die Energiekosten für Gebläse oft um 20 % und mehr senken lassen, wenn die Effizienz der Einzelgebläse bzw. der gesamten Gebläseanlage verbessert wird. Bei der Entscheidung, ob Sie ein Gebläse aufarbeiten oder das Gesamtsystem modernisieren sollten, um wieder die alte Effizienz zu erreichen, beraten wir Sie gerne.

Hilfe bei der Senkung der Energiekosten von Gebläseanlagen

Ihre eigenen Mitarbeiter (von uns eingewiesen) oder die SKF Spezialisten überwachen den Zustand und Wirkungsgrad von Gebläsen. Die gemessenen Daten geben Aufschluss über den günstigsten Reparaturtermin für alte oder beschädigte Gebläse. Die Experten können sich auf die wichtigsten Gebläseprobleme konzentrieren und Sie sparen Zeit und Geld.

Mit einer Routine-Überwachung lassen sich nicht alle Verbesserungsmöglichkeiten ausschöpfen, aber die Kenntnis der Effizienz Ihrer Gebläseanlage ist Voraussetzung für mögliche Verbesserungen (Bild 1). Im Rahmen eines umfassenden Betriebsmittelmanagement-Systems kann die Energieüberwachung für Gebläseanlagen parallel zu Ihrem Zustandsüberwachungsprogramm durchgeführt werden.

Erstellung eines Energie-Überwachungsprogramms

Da jede Gebläseanlage individuelle Merkmale hat, wendet SKF bei der Energieüberwachung einen flexiblen Prozess an, der auf mehreren Schlüsselschritten basiert:
  • Auswahl der Gebläseanlagen
  • Einrichtung einer Datenbank mit Detailinformationen über die Gebläse, die vom Überwachungsprogramm berücksichtigt werden.
  • Festlegung der Routendaten für SKF @ptitude Inspector
  • Schulung des Bedienpersonals
  • Programmübergabe und Routine-Überwachung

Nutzen für den Anwender

  • Sparen Sie Geld – finden Sie Möglichkeiten, den Wirkungsgrad Ihrer Gebläseanlagen zu steigern.
  • Verbessern Sie die Zuverlässigkeit – eine höhere Energieeffizienz verbessert auch die Zuverlässigkeit.
  • Mit eigenen Mitteln – Sie müssen nicht auf externe Experten zurückgreifen, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Ihren Gebläseanlagen zu finden; nutzen Sie dazu einfach Ihre eigenen Maschinenbediener.
  • Nachhaltige Verbesserungen – durch regelmäßige Überwachung ausgewählter Gebläseanlagen.
  • Integration – Integrieren Sie die Lösung in Ihre bestehenden Zustandsüberwachungsprogramme.
  • ODR – Wenden Sie die Verfahren der Bedienergestützten Zuverlässigkeit (ODR) an, um bei Maschinenbedienern und Managern das Bewusstsein für den Energieverbrauch, das Energie-Management und die Senkung der CO2-Emissionen zu stärken

Weitere Informationen über den SKF Energy Monitoring Service – Fan Systems.
SKF logo