Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (Reliability Centered Maintenance, RCM)

Als Kernprozess für die Entwicklung einer Instandhaltungsstrategie erfolgt im Rahmen einer SKF RCM eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA). So können Ausfallursachen identifiziert und realistische und kostengünstige Aufgaben definiert werden, die einen Ausfall bei betriebswichtigen Assets verhindern und (falls erforderlich) eine Optimierung der bestehenden Instandhaltungstätigkeiten ermöglichen. Mit der RCM wird festgestellt, welche Maßnahmen erforderlich sind, damit eine Maschine oder Anlage ihre individuell vorgesehene Funktion zuverlässig ausführen kann. Im Rahmen der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung lässt sich ein Zeitplan ausarbeiten, der Zeitpunkt, Art und Umfang aller Arbeiten und die erforderlichen Qualifikationen enthält.


SKF logo