Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Reliability Centered Maintenance (RCM)

Eine der wichtigsten und umfassendsten Strategien für eine umfassende Instandhaltung ist die RCM Reliability Centered Maintenance. Im Rahmen dieser zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung analysieren unsere Spezialisten die Funktionsweise Ihrer Anlagen. So kann genau bestimmt werden was getan werden muss, damit Ihre Anlagen und die Komponenten so lange wie möglich und dauerhaft in Betrieb bleiben
Mit einer umfangreichen Analyse der Anlagen werden alle möglichen Funktionsstörungen ermittelt, deren Ursachen und Auswirkungen auf den Produktionsablauf und die Qualität der Störung Einfluß nehmen. Sind diese Faktoren bekannt, werden verschiedene Möglichkeiten zur Früherkennung und damit eines Ausfalls ausgearbeitet und die bestmögliche eingesetzt.
Die Ziele der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung sind größere Rentabilität der Instandhaltung, die Effizienzsteigerung der Maschinen und die Verlängerung der Lebensdauer.
SKF logo