Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Modernisierung von Getrieben

Die SKF Techniker können bei der Aufarbeitung noch einen Schritt weiter gehen und anhand von Aufrüstungen die Leistung und Zuverlässigkeit von Getrieben und Antriebssträngen wesentlich verbessern. Nach der Bewertung und der vollständigen Rekonditionierung der Maschine wird die Konstruktion kontrolliert und in Hinsicht auf eine Verbesserung des Getriebesystems durch Optimierung von Lagern, Zahnrädern und Dichtungen geprüft. Durch diese Verbesserung lassen sich das Getriebeabtriebsdrehmoment und der Betriebsfaktor steigern und die Gebrauchsdauer des gesamten Systems verlängern. Darüber hinaus wird die Lager- und Zahnradschmierung des Getriebes für den neuen Leistungsbereich optimiert.
SKF logo