Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Stützrollen für Vielwalzen-Kaltwalzgerüste

Stützrollen sind üblicherweise Zylinderrollenlager mit extra dicken Außenringen. Eine Welle wird meist von mehreren Stützrollen geführt. Stützrollen sollten nach Möglichkeit als Komplettsätze behandelt werden.

Zusätzlich zu einer allgemeinen Rekonditionierung wird der radiale Gesamtquerschnitt (Wandstärke) des Stützrollensatzes so bearbeitet, dass die Querschnittsschwankung aller Lager der Charge bzw. Welle möglichst gering bleibt. Bei der Rekonditionierung von Stützrollen wird etwas anders vorgegangen als bei der Rekonditionierung von Standardlagern:
  • Nachschleifen der Außenring-Außenseite und Auffrischen des logarithmischen Profils
  • Montage, Kontrolle und Neuklassifizierung nach Querschnittshöhe
SKF logo