Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagergehäuse

Anwender, die sehr große Lagergehäuse im Einsatz haben, wissen, dass der Austausch eines Gehäuses teuer ist. Zusätzlich zu den Kosten für das neue Gehäuse sind auch die Produktivitätsausfälle durch die Stillstandszeit zu berücksichtigen.

Warum sollten Sie ein Lagergehäuse ersetzen, wenn das nicht unbedingt erforderlich ist? Unsere Rekonditionierungsexperten können Ihre Situation prüfen und Ihnen eine Lösung empfehlen, mit der Sie das Produkt schnell wieder in Betrieb nehmen und die Gebrauchsdauer zu einem kostengünstigen Preis verlängern können.

Dabei spielt es keine Rolle, ob nur minimale Reparaturen oder eine umfassende Aufarbeitung erforderlich ist: Die SKF Servicelevel sind für die unterschiedlichsten Szenarien ausgelegt.
SKF logo