Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Rekonditionierung von Lagern

Warum sollten Sie ein Lager ersetzen, wenn das nicht unbedingt erforderlich ist?

Häufig lässt sich die Lagerbetriebsdauer deutlich verlängern, wenn das Lager nicht bis zum Versagen betrieben, sondern vorher rekonditioniert wird. Bei Lagern, die noch über 30 % ihrer rechnerischen Gebrauchsdauer haben, lohnt sich die Rekonditionierung – durch eine Rekonditionierung lassen sich die Betriebskosten also erheblich senken.

Die SKF Lagerrekonditionierung wird von Kunden aus den unterschiedlichsten Industriebranchen genutzt (Metallverarbeitung, Stahl, Zellstoff und Papier, Bergbau, Stromerzeugung, Windenergie u.a.). Unsere Experten haben umfassende Erfahrungen mit der Rekonditionierung und detaillierte, anwendungsspezifische Verfahren für diesen Zweck entwickelt. Ein rekonditioniertes Lager erreicht wieder seine erwarteten Leistungswerte.

In der Industriepraxis kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Lagerarten zum Einsatz. SKF ist mit den speziellen Anforderungen in den einzelnen Branchen und Anwendungsfällen gut vertraut und kann Ihre Rekonditionierungswünsche zuverlässig ausführen. Wir rekonditionieren Lager aller Marken, Ausführungen und Größen. Alle Rekonditionierungsarbeiten erfolgen nach einem bewährten Prozess. Dazu gehören folgende Einzelschritte:
  • Demontage
  • Reinigung
  • Kontrolle und Messung
  • Mängelbericht und Empfehlung für Störungsbeseitigung
  • Angebot (mit Bericht)
  • Sandstrahlbehandlung und Fertigbearbeitung
  • Polieren
  • Schleifen der Laufbahn und Austausch von Rollen (falls erforderlich)
  • Zusammenbau
  • Endkontrolle
  • Schutzverpackung
  • Erstellen des Serviceberichts

Auf der Grundlage unseres Wissens über rotierende Maschinen können wir geeignete Lösungen für die Schmierung, Abdichtung, Inbetriebnahme und Zustandsüberwachung entwickeln und Sie bei der Modernisierung Ihrer Maschinen und Anlagen unterstützen, damit Sie die Anlageneffizienz und Zuverlässigkeit verbessern können.

SKF logo