Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kalibrierung von Easy-Laser® Geräten

Speziell Easy-Laser® ist ein perfektes Hilfsmittel, um Ihre Anlagen mit Wellenantrieb schnell und perfekt ausrichten zu können. Damit die hohe Präzision immer gewährleistet ist, bietet die SKF GmbH innerhalb Deutschlands nun die Möglichkeit, Ihre Easy-Laser® Wellenausrichtsysteme der D-Serie ab sofort in Schweinfurt kalibrieren und bei Bedarf reparieren zu lassen. Die hohe Qualität der Arbeiten garantiert unsere Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 sowie die Zertifizierung als Easy-Laser® Service & Repair Center.

Die Vorteile für Sie:

  • deutliche Ersparnis an Transportkosten
  • hohe Zeitersparnis
  • kürzere Ausfallzeiten

Wenn Sie andere Easy-Laser® Geräte zur Ausrichtung verwenden, können Sie diese ebenfalls gerne einsenden. Die SKF GmbH wird sie zum Damalini Stammsitz in Schweden weiter vermitteln. Bei allen Fragen steht Ihnen unser Serviceteam sehr gerne zur verfügung und freut sich darauf, Sie zu unterstützen.
Um Ihre Aufträge bestmöglich bearbeiten zu können, bitten wir Sie, das Formular ausgefüllt an uns zurückzusenden. Klicken Sie dazu einfach auf den nachfolgenden Link.

RMA Formular


Zertifikat

SKF logo