Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Programm
„Machine Health Reporting‟ (MHRP)

Lösungen für die Industrie

Die Vorteile der zustandsabhängigen Instandhaltung – zu einem Bruchteil der Kosten

Schon seit langem nutzen Großunternehmen die zustandsabhängige Instandhaltung, um die Instandhaltungskosten zu senken, die Maschinenverfügbarkeit zu verbessern und Produktionsausfälle zu vermeiden. Viele kleine oder mittelständische Hersteller können sich allerdings die teuren Programme zur zustandsabhängigen Instandhaltung nicht leisten – schon die Anlaufkosten liegen oft über 100.000 Euro. SKF bietet eine deutlich günstigere Lösung an.


Partnerschaft mit SKF – Sie sammeln die Daten, SKF analysiert sie

Das SKF Programm „Machine Health Reporting‟ ist ein Partnerschaftsangebot, mit dem Ihr Unternehmen den Vorteil einer zustandsabhängigen Instandhaltung nutzen kann, ohne Geld für zusätzliche Zustandsüberwachungstechnik oder für spezielle Schulungen zur Datenauswertung ausgeben zu müssen.

SKF unterweist Ihr Instandhaltungspersonal in der Bedienung tragbarer SKF Datensammler. Die Schwingungsdaten werden von Ihren Mitarbeitern auf den normalen Kontrollgängen gesammelt. Anschließend werden die Messdaten via Internet an SKF gesendet und dort mit Hilfe von fortschrittlichster Analysetechnik geprüft, analysiert und schließlich in Berichtsform gespeichert. Dabei werden etwaige Probleme aufgeführt und Korrekturmaßnahmen empfohlen, mit denen sich ungeplante Stillstandszeiten vermeiden lassen.


Schwerpunkte des Programms

Mit dem SKF Programm „Machine Health Reporting‟ profitieren Sie ohne aufwändige Mitarbeiterweiterbildung ab der ersten Messung von den Erfahrungen, die SKF in mehreren Jahrzehnten mit der zustandsabhängigen Instandhaltung und der Analyse rotierender Maschinen erworben hat. Ihre Mitarbeiter werden entlastet und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben. Für die Nutzung des Programms fällt eine Monatsgebühr an, deren Höhe von der Anzahl der überwachten Anlagen abhängt.


Das Programm bietet folgende Vorteile:

  • Modernste SKF Datenerfassungstechnik und Unterweisung vor Ort
  • Verwaltung und Sicherung Ihrer Datenbank durch SKF zertifizierte Systemingenieure
  • Messung der Schwingungsdaten durch Ihre eigenen Mitarbeiter beliebig oft und genau dann, wenn Ihre Maschinen laufen
  • Auswertung aller gemessenen Schwingungsdaten durch SKF und Erstellung von Maschinenzustandsberichten nach jedem Datentransfer
  • Zugriff auf den Zustand Ihrer Anlagen und alle Berichte über eine geschützte nicht öffentliche Webseite
  • Sofortige Benachrichtigung durch SKF bei kritischen Maschinenzuständen
  • Ausführlicher Analysebericht mit Trends einmal im Jahr
  • Besuch von SKF Spezialisten einmal im Jahr zur Überprüfung des Programms und zur Vorstellung des Analyseberichtes
  • Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für jedes abgeschlossene Kalenderjahr mit der Bewertung der Befunde und eingeleiteten Maßnahmen mit dem „Documented Solutions Programm‟ von SKF
  • Telefonsupport
  • Persönliche Betreuung und Korrekturmaßnahmen durch lokale zertifizierte SKF Vertragspartner


Weitere Informationen

SKF logo