Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ein- und Ausbau von Lagern

Der Lagereinbau ist einer der kritischsten Schritte im Lebenszyklus eines Lagers. Durch unsachgemäße Montage oder Einsatz ungeeigneter Werkzeuge und Verfahren verkürzt sich die Betriebsdauer der Lager. Rund 16 % aller vorzeitigen Lagerausfälle sind das Ergebnis einer schlechten Passung oder unsachgemäßer Einbauverfahren.

Früher oder später erreicht jedes Lager sein Lebensende und muss ersetzt werden. Auch wenn das Lager nicht mehr weiter verwendet werden soll, ist ein sachgemäßer Ausbau von größter Bedeutung, damit die Lebensdauer des Ersatzlagers nicht unnötig verkürzt wird. Durch Einsatz der richtigen Ausbauwerkzeuge können Sie Schäden an Welle, Gehäuse und anderen Maschinenteilen vermeiden, so dass einer Weiterverwendung dieser Komponenten nichts im Wege steht. Unsachgemäße Ausbauverfahren stellen zudem ein Verletzungsrisiko dar.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website von SKF Maintenance Products.
SKF logo