Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Bearbeitung vor Ort

Bohren von Bolzenlöchern

Bolzenlöcher mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm stellen für den SKF Maschine Support kein Problem dar.

Passschrauben

Der SKF Maschine Support verfügt über spezielle Geräte, die Bolzenlöcher schnell aufreiben können. Auf Wunsch liefern wir Passschrauben für die Bohrungen mit.

Fundamente

Mechanische Bearbeitung von Fundamenten, Anschlussflanschen und Stevenrohren.

Propeller

Mechanische Vor-Ort-Bearbeitung von Propellerverjüngungen und Keilführungen.
SKF logo