Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

Industriventilatorer

Udfordringerne ved cirkulation

Lejer i industriventilatorer udsættes for høje hastigheder og relativ lette radiale belastninger. De kan også blive udsat for ekstreme temperaturer, både varme og kulde, ligesom de kan blive brugt på vanskeligt tilgængelige steder. Ofte bruger man luftstrøm til at transportere materiale. Over tid ophober der sig materiale på blæserhjulet, hvilket skaber ubalance og med tiden reduceret drifts- og levetid.


SKF kan hjælpe

Disse driftsmæssige udfordringer stiller store krav til ventilatorlejeløsninger. SKF kan håndtere dem. Baseret på omfattende praktisk erfaring har SKF udviklet en række løsninger til industriventilatorer og HVAC-systemer. Disse løsninger kan bidrage til forbedret omkostningseffektivitet og sikre problemfri drift.

Hver applikation har sine egne krav

Du kan finde oplysninger om løsninger, der kan opfylde dine applikationsspecifikke krav, ved at klikke her. Bemærk, at disse oplysninger i øjeblikket kun findes på engelsk.
SKF logo