Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Industripumper

Udfordringer ved moderne pumpesystemer

Uanset om det drejer sig om at flytte en kommunal vandforsyning, hente olie fra bunden af havet eller suge aggressive væsker op fra kemiske anlæg, kræver det moderne samfund driftssikre og effektive pumpesystemer.

Det betyder, at operatører af industripumper i dag skal finde måder at reducere Total Cost of ownership på, samtidig med at de også overholder den stadig strengere miljølovgivning. Udfordringen for pumpeproducenter er at øge gennemsnitstiden mellem fejl og samtidig optimere energiforbruget over hele pumpens levetid, da energi udgør 45 % af den totale pris for ejerskab af pumpen.

SKF kan hjælpe

Som verdens førende leverandør af lejer og tekniske løsninger til pumpeindustrien arbejder SKF i tæt samarbejde med førende producenter. Vi tilbyder alt fra innovative ingeniørydelser i designprocessen til overvågningssystemer, der understøtter pålidelig drift i fjerntliggende og vanskeligt tilgængelige områder.

Hver applikation har sine egne krav

Du kan finde oplysninger om løsninger, der kan opfylde dine applikationsspecifikke krav, ved at klikke her. Bemærk, at disse oplysninger i øjeblikket kun findes på engelsk.
SKF logo