Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Industrielle transmissioner

Mange forskellige betingelser og krav

jord
Fordi de anvendes i praktisk talt alle industrielle processer og findes i alle former og størrelser, skal gearenheder og transmissioner leve op til ekstremt mange forskellige driftskrav og -betingelser. Men uanset industri eller applikation deler alle industrielle transmissioner samme udfordringer – de skal være så driftssikre, ydedygtige og omkostningseffektive som muligt.

Løs udfordringerne med SKF

SKF kan hjælpe producenter og brugere med at identificere måder at optimere transmissioners ydeevne og driftssikkerhed på. Ved at bruge en systembaseret tilgang kan SKF sikre udnyttelse af gearenhedens fulde potentiale, ydeevne og driftssikkerhed på flere måder: 

  • Vi kan øge momentet
  • Vi kan downsize design
  • Vi kan fordoble levetiden
  • Vi stiler efter en driftssikkerhed på 100 %
  • Vi forbedrer energieffektiviteten

Hver applikation har sine egne krav

Du kan finde oplysninger om løsninger, der kan opfylde dine applikationsspecifikke krav, ved at klikke her. Bemærk, at disse oplysninger i øjeblikket kun findes på engelsk.
SKF logo