Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Olie og gas

Udfordringer i opstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsapplikationer

olie og gas
Den globale efterspørgsel efter olie og gas forventes at stige med 30 % de næste 20 år. Kapløbet går ud på at finde nye kilder til opstrømsapplikationer og booste effektiviteten i midtstrøms- og nedstrømsapplikationer til trods for udfordrende markeds-, arbejds- og lovgivningsforhold.


SKF kan hjælpe

Uanset om du har fokus på undersøgelser og produktion, transport og lagring eller behandling og raffinering, har SKF værktøjerne og teknologierne, der kan gøre dig konkurrencedygtig.

Med kombinationen af ekspertise inden for lejer, tætninger, smøring og serviceydelser og mere end 25 års erfaring inden for denne industri har SKF en lang række integrerede løsninger, der kan hjælpe dig med at: 
  • Øge produktion
  • Reducere vedligehold
  • Forlænge maskinlevetid
  • Reducere energiforbrug 
  • Sænke omkostninger

Hver applikation har sine egne krav

Du kan finde oplysninger om løsninger, der kan opfylde dine applikationsspecifikke krav, ved at klikke her. Bemærk, at disse oplysninger i øjeblikket kun findes på engelsk.
SKF logo