Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF enradede tætnede vinkelkontaktkuglelejer

Få mere driftstid og reducer omkostninger med SKF enradede tætnede vinkelkontaktkuglelejer.

SKF enradede tætnede vinkelkontaktkuglelejer (ACBB)
SKF enradede vinkelkontaktkuglelejer med tætninger er som standard baseret på to ikke-frikterende, stålforstærkede tætninger, og er smurt med et polyurea-fedt (GXN) - et smøremiddel, som udmærker sig ved at have en lang levetid og store præstationsevner. Ved at anvende et tætnet leje fremfor et leje uden tætninger reduceres risikoen for at forureninger kommer ind i lejet.

En test har vist, at SKF tætnede enradede vinkelkontaktkuglelejer arbejder med 30% lavere top-temperaturer og med 20% lavere driftstemperaturer sammenlignet med lejer i samme størrelse med frikterende tætninger fra andre producenter.

Egenskaber og fordele

  • Erstatter løsninger med eksterne tætninger
  • Sikrer en højere renlighed i lejet
  • Mindsker behovet for at slibe akslen hvor tætningens læbe tætner mod.
  • Pladsbesparende sammenlignet med eksterne tætninger
  • Levetidssmurt
  • Beskytter imod partikel forureninger
  • Reducerer Total Cost of ownership

Typiske applikationer

  • Pumper
  • Skruekompressorer 
  • Elevatorer
  • Gear kasser
  • Elektriske motorer

Fakta

I serien vil der efterhånden indgå 20 størrelser. På nuværende tidspunkt er der 11 størrelser tilgængelige i følgende akselstørrelser 

  • 72-serien: 17, 20, 25 og 30 mm 
  • 73-serien: 15, 17, 20, 25, 30, 35 og 40 mm.

SKF logo