Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

SKF lancerer ny sensor til tilstandsovervågning, som blandt andet er velegnet til eksplosionsfarlige miljøer

  • Historie

    2014 maj 26, 13:00 CEST

    SKF's Wireless Machine Condition Sensor gør det muligt at udføre tilstandsovervågning af store anlæg eller på farlige og sværttilgængelige steder.

    Gøteborg, den 26. maj 2014: SKF lancerer nu SKF Wireless Machine Condition Sensor, som benytter WirelessHART-kommunikationsprotokollen og registrerer data om vibrationer og temperatur med henblik på overvågning og diagnosticering af maskiners tilstand. Produktet er certificeret i henhold til ATEX Zone 0, hvilket betyder, at det også kan benyttes i eksplosionsfarlige miljøer som f.eks. dem, der findes på petrokemiske anlæg, olie- og gasanlæg eller farmaceutiske anlæg. SKF's Wireless Machine Condition Sensor kombinerer både en sensor og et router-knudepunkt i én kompakt og batteridrevet enhed, som er på størrelse med et typisk industrielt accelerometer.

    SKF's Wireless Machine Condition Sensorer kommunikerer med hinanden og med en trådløs gateway, hvorved der skabes et "maske-netværk". Denne type netværk og WirelessHART-kommunikationsprotokol er ideel til overvågning af roterende maskineri på store anlæg, på sværttilgængelige steder eller på steder, hvor gængs WiFi-kommunikation ikke fungerer.

    "Den nye SKF Wireless Machine Condition Sensor tilbyder overvågningsfunktioner, som kan være umulige med kabelførte systemer eller håndholdte enheder. Dette kan i sidste ende medføre færre omkostninger til tilstandsovervågning og gøre det mere sikkert at overvåge maskiner," fortæller Jan Hendrik van der Linden, som er Product Line Manager hos SKF. 

    Med det nye produkt kan brugerne få fordel af en forbedret vedligeholdsplan, færre vedligeholdsomkostninger, færre installationsomkostninger og bedre medarbejder- og maskinsikkerhed. Derudover er produktet kompatibelt med den etablerede @ptitude Analyst-softwarepakke fra SKF.

    SKF's Wireless Machine Condition Sensor fungerer i en energibesparende tilstand, således at batteriet holder i mange år. Kommunikationsfunktionerne omfatter videresendelse af data fra det ene knudepunkt til det andet, videresendelse af data til gatewayen og modtagelse af automatiserede kommandoer fra enhedshåndteringssoftwaren til den trådløse sensor, som aktiverer måle- og behandlingskredsløbene, så de måler data og sender dem tilbage via netværket. Hvis et knudepunkt ikke er i stand til at modtage signaler direkte fra WirelessHART-gatewayen, vil det i stedet sende og modtage data via et nærliggende knudepunkt, som kan videregive data til og fra gatewayen – hvorved maske-netværket dannes.

    Når data er indsamlet, kommunikerer WirelessHART-gatewayen med Wireless Sensor Device Manager softwaren, som SKF leverer. Softwaren eksporterer herefter automatisk dataene til SKF @ptitude Analyst, som er en omfattende softwarepakke til diagnosticering og analyse, hvor man kan analysere dataene og fastlægge en handlingsplan.



    Aktieselskabet SKF
    (publ)


    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Presse: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (571 KB)

SKF logo