Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Nyt energieffektivt leje fra SKF til lastbiler reducerer omkostningerne til brændstof

  • Historie

    2013 februar 21, 16:00 CET

    SKF har lanceret SKF Energy Efficient (E2) konisk rulleleje (TRB), specielt designet til applikationer i lastbiler. Det reducerer friktionen, giver mindre brændstofforbrug og reducerer dermed CO2 udledningen i lastbiler. Dette produkt er en del af SKF’s BeyondZero portefølje*.

     

    “I hele vores produktudvikling fokuserer vi på at lave løsninger som er energieffektive, langtidsholdbare og som reducerer omkostningerne for ejerne. Løsningerne skal være lette at installere og skal kunne betale sig. Det handler om at spare tid og penge, men samtidig også om at reducere den negative indvirkning på miljøet”, udtaler Christian Genheimer, Product and Business Development Manager for business unit Trucks, SKF.

     

    SKF E2 TRB er designet til at reducere brændstofforbruget. Den typiske brændstofbesparelse opnået, ved hjælp af dette leje i en lastbil, er cirka 0,15 L per 100 km, hvilket for køretøjer, der anvendes på lange ruter, betyder en estimeret besparelse på 150 liter per år. Dette giver et hurtigt investeringsafkast for lastbilejerne, da det reducerer den totale cost of ownership.

     

    Sammenlignet med SKF’s koniske rullelejer i standard udførelse, som allerede har en høj ydeevne i denne kategori, er det nye SKF E2 TRB blevet yderligere forbedret med en reduktion i friktion beregnet til 30%. Dette muliggør energibesparelser på cirka 500 watt, når lejet anvendes i gearkasse/differentiale. Modsat konkurrerende produkter, er denne reduktion i friktion gældende i hele omdrejningsområdet. En almindelig lastbil, der kører 100 000 km om året, vil, med fire lejer af denne type, reducere sin emission af CO2 med omkring 398 kg per år.

     

     Blandt lejets specifikke egenskaber er bla. mindre antal rulleelementer, samt forbedret optimeret intern geometri. Forbedringen af rullerne betyder, at på trods af det mindre antal, har SKF E2 TRB det samme nominelle bæretal som standard TRB.

     

    Det er muligt at udskifte standard TRB udgaven med E2 lejet, hvilket gør det til en nem og kosteffektiv løsning. .

     

     

    * For at være en del af BeyondZero porteføljen skal det være bevist, at SKF’s produkter, serviceydelser og løsninger giver betydelige miljømæssige fordele for kunden – uden væsentlige miljømæssige trade-offs i produktets livscyklus.

     

     

     

    Göteborg, den 29. februar 2012

    Aktiebolaget SKF

    (publ.)

     


    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 3260, mobilnr.:

    mobile: +46 706 67 28 97, e-mail:nia.kihlstrom@skf.com

     

    Colin Roberts, SKF Group Communication, telefonnr. +31 30 6075608, mobilnr.:

    mobile: +31 653 944 111, e-mail:colin.roberts@skf.com

     

     

     

     

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2011 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

  • Billede

Download pressemappe

SKF logo