Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF Extended Life ledlejer reducerer CO2 udledninger og omkostninger

  • Historie

    2013 april 08, 08:00 CEST

    SKF styrker SKF BeyondZero portefølje med et praktisk talt vedligeholdsfrit stål/stålleje

    Gøteborg, april, 2013: SKF lancerer et nyt sortiment af SKF Extended Life sfæriske ledlejer og ledhoveder. Disse lejer, som primært er til brug inden for landbrugs-, skov- og byggesektorerne er praktisk talt vedligeholdsfrie, hvilket betyder at de ikke har behov for gensmøring. Produkterne er en del af SKF’s BeyondZero portefølje*.

    SKF Extended Life sfæriske ledlejer er med til at reducere omkostninger og miljøpåvirkninger fordi de har en længere levetid og ikke har behov for gensmøring. Eksempelvis kan et leje med en huldiameter på 100 mm spare op til 876 g smøremiddel om året. En traktor med seks lejer af denne type og størrelse kan dermed spare op til 5,2 kg på et år. Dette kan omregnes til en besparelse på 7,7 kg CO2 om året. Beregningerne er udelukkende baseret på besparelser vedr. smøremidlet og inkluderer ikke de 37 procent, der spares i forbindelse med reducering af friktion.

    ”Det tribologiske system, som inkluderer speciel overfladebehandling, smøremiddel og tætninger er, kombineret med den interne geometri af lejet, hvilket gør disse lejer så robuste og energieffektive. Derudover, er SKF Extended Life ledlejer phosphateret og behandlet til praktisk talt at eliminere korrosion og reducere slid. Efterfølgende bliver lejerne smurt og tætnet.” udtaler Jurgen Scholer, SKF Plain bearings Product Manager.

    SKF Extended Life lejer er udstyret med heavy-duty triple lip tætning. Disse tætninger er en af hovedingredienserne i et system der stiler imod at reducere omkostningerne. Disse tætninger udelukker næsten, at forurenende stoffer trænger ind i lejet, som kan medføre dårlige smøreforhold, hvilket igen kan resultere i for tidligt lejesvigt.

    SKF Extended Life ledlejer udfylder hullet imellem standard stål/stål lejer og vedligeholdsfrie SKF TX lejer. Until now steel/steel spherical plain bearings have required re-lubrication as part of a regularly scheduled maintenance program.

    *The SKF BeyondZero product portfolio contains products that offer enhanced environmental performance characteristics. Frem til nu har gensmøring af de sfæriske stål/stål lejer været en del af et skemalagt vedligeholdsprogram.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group | © SKF Group 2012
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.


  • Billede

Download pressemappe

SKF logo