Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF’s løsninger til aeration blæsesystemer reducerer energiomkostninger med op til 40%

  • Historie

    2013 april 08, 08:00 CEST

    Göteborg, den 7. april 2013 SKF har lanceret en løsning til aeration blæsesystemer i spildevandsanlæg. Løsningen bygger på en energieffektiv, højhastigheds-jævnstrømsmotor med permanent magnet og kan reducere energiforbruget med op til 40%. I spildevandsanlæg kan aeration blæsesystemerne bruge helt op til 80% af anlæggets samlede energiforbrug, så løsningen fra SKF muliggør store energibesparelser. Hvis løsningen bruges i en 350 kW blæser, kan det resultere i en årlig besparelse på 500.000 kWh, svarende til 375 tons reduktion i CO2 udslip. SKF’s løsninger til aeration blæsesystemer er en del af SKF’s BeyondZero portefølje*.

    ”SKF har udviklet en ny, innovativ og bæredygtig løsning, der imødekommer de udfordringer som vand- og spildevandsindustrien oplever. SKF’s løsninger til aeration blæsesystemer tilfredsstiller behovet for energieffektivitet og reduktion af vedligeholds- og serviceomkostninger, såvel som kravet om at opfylde normerne vedrørende luftkvalitet og sikkerhed. Sammenlignet med i en traditionel blæser, vil SKF’s løsning i en 350 kW centrifugal luftblæser være tilbagebetalt på et år – alene med energibesparelserne”, udtaler Vincent Megret, Managing Director, SKF Magnetic Systems. 

    SKF’s løsning til aeration blæsesystemer omfatter en højhastigheds-jævnstrømsmotor med permanent magnet (PMM) som kan levere mellem 75 og 350 kW; aktive magnetiske lejer (AMB) og et integreret AMB kontrolsystem. This range of oil-free motor solutions has a number of features that enhance performance; for example, unlike traditional induction motors, the PMM maintains efficiency at half-load and half-speed operation.Dette udvalg af oliefrie motorløsninger har en række kendetegn, der forstærker ydeevnen. Eksempelvis opretholder PMM’en produktiviteten ved halv belastning og nedsat hastighed, modsat traditionelle induktionsmotorer. SKF’s løsninger til aeration blæsesystemer har desuden færre mekaniske dele end traditionelle køresystemer, hvilket medfører reduceret vedligehold, imens indbygget overvågning og fejlfindning opretholder høj ydeevne og driftsikkerhed. 

    *BeyondZero porteføljen indeholder produkter der har forbedrede miljømæssige karakteristika. For at være en del af BeyondZero porteføljen, skal SKF’s produkter, service og løsninger give betydelige miljømæssige fordele.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group | © SKF Group 2012
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.


  • Billede

Download pressemappe

SKF logo