Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Nyt enkeltradet vinkelkontaktkugleleje med tætninger fra SKF er nu på markedet

2013 oktober 11, 10:00 CEST

Gøteborg den 11. oktober, 2013: SKF har udviklet et nyt enkeltradet vinkelkontaktkugleleje med tætninger – til brug i alle former for applikationer – fra pumper og kompressorer til elevatorer, gearkasser og elektriske motorer - hvor driftssikkerhed, mindre vedligehold, lang levetid og reducerede driftsomkostninger er i fokus. 

Det nye leje har to ikke-frikterende NBR (Nitrile Butadiene Rubber) gummitætninger samt en polyurea (GXN) fedt med lang levetid som standard.

Det nye enkeltradede vinkelkontaktkugleleje med tætninger har samme dimensioner og bæretal som åbne lejer.

Designet af læben i den ikke-frikterende tætning gør, at der kun er en ekstremt lille afstand imellem tætningen og lejets inderring, hvilket tætner imod urenheder og fastholder fedt – selv i applikationer med lodrette aksler.

De ikke-frikterende tætninger genererer ikke friktionsvarme, hvilket gør det muligt for lejerne at køre i samme høje hastigheder som åbne lejer. Koldere driftstemperaturer forlænger også levetiden for smøremidlet.

Test har vist, at de enkeltradede vinkelkontaktkuglelejer med tætninger opererer med 30% lavere peak-temperaturer og 20% lavere gennemsnitlige temperaturer end samme størrelse lejer med kontakttætninger.


De enkeltradede vinkelkontaktkuglelejer med tætninger fås i 72 serien fra 15 til 55 mm akseldiameter. Lejer i 73 serien fås fra 12 til 50 mm akseldiameter. Som standard er lejerne til rådighed som ikke-parede lejer til enkel montering, men de kan også blive tilbudt som parrede lejer i 3 slør og forspændingsklasser.

Aktieselskabet SKF
(publ)

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

Press Relations:Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group | © SKF Group
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

Download pressemappe

SKF logo