Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF udvider sit sortiment af SKF Energy Efficient-sporkuglelejer til større elektriske motorer

  • Historie
    E2-leje til elektriske motorer
    E2-leje til elektriske motorer

    2013 november 04, 09:00 CET

    Gøteborg, den 4. november 2013: Siden lanceringen af SKF Energy Efficient-sporkuglelejer (E2) i februar 2008 har SKF udvidet sortimentet til at inkludere lejer til større elektriske motorer på op til 350 kW (500 hk).

    "Kunder er altid på udkig efter måder at spare energi og reducere drivhusgasser på. Denne udvidelse af E2-lejernes størrelse betyder, at det nu er muligt at opnå endnu større besparelser i mange applikationer og industrier," siger Chiara Forlani, der er Marketing Manager for segmentet for elektriske motorer i SKF.

    Visse OEM-producenter og slutbrugere har allerede inkorporeret den nye løsning og høster nu de fordele, som brugen af SKF Energy Efficient-lejer kan give.

    De nye størrelser vil gøre det muligt for værksteder at tilbyde deres kunder yderligere omkostningsbesparelser.

    "Som SKF Certified Rebuilder bruger jeg altid SKF-lejer, så ideen om at teste et forbedret leje var en udfordring. Vi registrerede en besparelse på 150 watt på en helt ny 7,5 kW motor af et kendt produktmærke, og det er en god besparelse på en lille motor. Besparelsespotentialet er enormt for motorer med større motorhuse, og hvis det finder bred anvendelse i alle industrianlæg. Derudover øger det nye SKF E2-lejes egenskaber motorens forventede levetid, hvilket er en anden fordel for vores industrielle brugere, som også forstærker vores goodwill i markedet," siger Matt Fletcher, Managing Director for Fletcher Moorland Ltd.

    SKF's Energy Efficient-lejer reducerer friktionstab med mindst 30% sammenlignet med SKF's standardlejer. De er designet til applikationer med let til normal belastning som f.eks. elektriske motorer, pumper, gearkasser og transportbånd.



    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Presse: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.



  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (658 KB)

SKF logo