Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF lancerer en ny serie af automatiske smøreapparater

  • Historie

    2013 november 13, 11:00 CET

    Göteborg, den 14. november 2013: SKF har meddelt, at de lancerer TLMR-serien af automatiske smøreapparater til almindelig brug i maskiner i tunge industrier, såsom mineindustrien og olie- og gasindustrien, samt fødevareindustrien. TLMR-smøreapparaterne er ideelle til smøresteder, der er farlige eller svære at komme ind til, og de er modstandsdygtige over for vand, støv og vibrationer.

    De nye smøreapparater har et maksimalt doseringstryk på op til 30 bar og er driftssikre i temperaturområdet fra -25 til +70 grader Celsius. Smøreapparatet TLMR 101 drives af almindelige litium AA-batterier, og TLMR 201 anvender 12- eller 24-volt jævnstrøm. Begge modeller fås med letudskiftelige smøremiddelpatroner på 120ml eller 380ml til applikationer med et stort smøremiddelforbrug.

    TLMR-smøreapparaterne er lette at installere og har længere levetid end konkurrerende produkter (op til 24 måneder). Begge modeller er blevet klassificeret med tæthedsgraden IP67 og har LED-statusindikatorer, som indikerer driftsstatus, lavt smøremiddelniveau og fejl.


    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: Presse: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (4.2 MB)

SKF logo