Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Den nye SKF SYSTEM 24 TLSD-serie giver enkel, automatisk smøring

SKF SYSTEM 24 Elektro-mekanisk, enkeltpunkts automatisk smøresystem i TLSD-serien
SKF SYSTEM 24 Elektro-mekanisk, enkeltpunkts automatisk smøresystem TLSD

2013 november 15, 07:32 CET

TLSD-seriens smøresystem er et elektro-mekanisk, enkeltpunkts automatisk system, der giver direkte smøring eller fjernsmøring.

Gøteborg, den 15. november 2013: SKF har lanceret den nye SKF SYSTEM 24 TLSD-serie af elektro-mekaniske automatiske smøresystemer. De nye smøresystemer er pålidelige og enkle at tilpasse. De er egnede til en lang række applikationer og kan bruges på udstyr lige fra pumper, ventilatorer og blæsere til transportbånd, rulletrapper og kraner. 

Den robuste konstruktion af det nye TLSD-smøresystem er særligt egnet til anvendelser med høje vibrationsniveauer eller vekslende driftstemperaturer. Der fås også en særlig version, der kan bruges i forbindelse med kolde temperaturer. I hvert tilfælde tilbyder produktet en effektiv løsning for smøring af lejer, aksler og spindler, og det er derved med til at forlænge maskinens levetid og reducere vedligeholdsomkostningerne.

"TLSD-smøresystemet er et pålideligt og letanvendeligt produkt. Med den gennemsigtige beholder kan status hurtigt kontrolleres, og den programmerbare drevenhed tilbyder flere muligheder og større fleksibilitet med et tydeligere LED-display end konkurrenternes enheder", siger Guus Willems, Product Development Engineer hos SKF.

TLSD-serien er en enkeltstående enhed, der består af en smøremiddelbeholder og en batteridrevet enhed, som kan programmeres til at dosere smøremiddel ifølge forskellige månedlige indstillinger. Forbindelsen til hver maskine sker enten via direkte tilslutning eller en tilførselsledning, som afsluttes med et G1/4-standardgevind.

Beholderen kan forsynes fra to størrelser (125 ml og 250 ml), der er fyldt med specificeret SKF-olie eller -fedt med høj ydeevne. Det maksimale driftstryk er 5 bar.

Drevenheden bruger en enkel rotationskontakt, der er beskyttet af en klar plastikhætte, og derved bliver det muligt at programmere TLSD'en, så den doserer smøremiddel ud fra valgte intervaller. Desuden viser et grønt-orange-rødt lyssignal, der er synligt fra alle vinkler, tydeligt enhedens driftsstatus på LED-displayet.

Sæt med TLSD-smøresystem og -genopfyldning udbydes/sælges/bruges ikke i Tyskland, Frankrig eller USA.

Aktieselskabet SKF
(publ)

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: Presse: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.757 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.


SKF logo