Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

De nye SKF CE dobbeltradede vinkelkontaktkuglelejer er nu tilgængelige

  • Historie
    SKF CE dobbeltradede vinkelkontaktkuglelejer
    SKF CE dobbeltradede vinkelkontaktkuglelejer

    2013 november 18, 14:00 CET

    Gøteborg, den 18. november 2013: SKF har annonceret, at de har udviklet et nyt omkostningseffektivt dobbeltradet vinkelkontaktkugleleje, der egner sig til brug på lastbiler og i landbruget – hvor det er vigtigt med en pålidelig og robust ydeevne – lige fra remskiver, ventilatornav og såmaskiner til tallerkenharver og andet udstyr.

    Det blev for nylig lanceret på Agritechnica Exhibition i Hannover, Tyskland.

    SKF's nye CE dobbeltradede vinkelkontaktkuglelejer fås i serierne 32 og 33 med en huldiameter i størrelsen 20 til 50 mm. Det begrænsede sortiment af CE-lejer gør det muligt for SKF at tilbyde kunder en omkostningseffektiv løsning til applikationsspecifikke krav. CE-lejerne fremstilles som standard med støjsvage lavfriktionsholdere af glasfiberforstærket polyamid. De fås også i en model med holdere af presset stål. 

    SKF CE dobbeltradede vinkelkontaktkuglelejer fås åbne eller tætnede med enten gummitætninger eller ståltætninger. Både åbne og tætnede lejer kan udskiftes med hensyn til dimensioner og har samme høje bæreevne.

    Det gummitætnede CE-leje har stålforstærkede NBR-tætninger (Nitrile Butadiene Rubber), der udøver et let kontakttryk med lejets inderring for at opnå en effektiv bevarelse af smøremidlet og holde forurening ude. De gummitætnede CE-lejer har en lavere begrænsningshastighed end åbne eller ståltætnede lejer pga. den ekstra tætningsfriktion.

    De ståltætnede CE-lejer har pladestålstætninger, der fortsætter ind i en fordybning i lejets inderring for at opnå god fedtbevaring og reducere indtrængen af forurening. Det ståltætnede CE-leje har samme specifikationer for begrænsningshastighed som de åbne lejer. 

    De gummitætnede og ståltætnede CE dobbeltradede vinkelkontaktkuglelejer er som standard fyldt med polyureafedt (GXN) med høj ydeevne.

    De åbne og tætnede CE-lejer fås i Normal (CN) aksialspalteklasse. De gummitætnede og ståltætnede lejer fås med større end Normal (C3) spalteklasse.


    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: Presse: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.


  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.6 MB)

SKF logo