Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

Antikorrosionsmaling til hjulnavsenheder forhindrer rust på overflader

  • Historie

    2013 november 22, 12:00 CET

    En effektiv korrosionsbeskyttelse til hjulnav, der gør afmonteringsprocessen lettere, forlænger levetiden og forbedrer køretøjets udseende.

    Gøteborg, den 22. november 2013: SKF annoncerer, at de har udviklet en innovativ løsning til beskyttelse af hjullejer mod korrosion. Antikorrosionsmalingen til hjulnav gør afmonteringen af lejet fra bærearmen og kransen lettere. Den forbedrer lejets æstetik under levetiden og forhindrer samtidig, at rustne overflader får kontakt til pakninger, så de bevarer deres effektivitet.
    Antikorrosionsmalingen er designet til at modstå over 400 timers saltsprøjtetest (DIN EN ISO 9227 NSS) uden at kompromittere hjulnavets geometriske tolerancer.

    Denne antikorrosionsmaling kan påføres alle hjulnav med flange fra anden og tredje generation, og den omfatter:
    – Skalerbar lagtykkelse ifølge kundens krav
    – Lav tykkelsestolerance
    – Maks. driftstemperatur over 200°C
    – UV-maling

    Det antikorrosionsbehandlede hjulnav giver kunden fordele, herunder:
    – Stor modstandsdygtighed over for korrosion
    – Bedre lejeudseende i køretøjets levetid
    – Lettere afmonteringer på værkstedet
    – Mindre risiko for korrosion ved tætninger
    – Lille kast på den ydre flange
    – Høj fleksibilitet, når det besluttes, hvilket område af lejet der skal
    beskyttes
    – Ingen miljømæssige kompromisser (vandbaseret maling)
    – Egnet til både nye design og eftermontering
    – Mulighed for at bruge forskellige farver.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: Presse: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.





  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.7 MB)

SKF logo