Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Laser Vibrometer giver mulighed for vibrationsmåling uden fysisk kontakt

  • Historie
    MSL-7000 Laser Vibrometer
    MSL-7000 Laser Vibrometer

    2013 december 02, 09:00 CET

    Vibrationssensoren giver nye målingsmuligheder for teknikere i mange forskellige applikationer såsom ventilatorer, elmotorer, pumper og andre apparater. <2/
    Gøteborg, den 2. december 2013 SKF har lanceret SKF Laser Vibrometer MSL-7000, som er et digitalt, integreret vibrometer i en enkelt boks, der er udviklet specifikt til vibrationsmålinger uden fysisk kontakt. MSL-7000 giver serviceteknikere et avanceret, fleksibelt og robust værktøj til indsamling af vibrationsmålinger i mange forskellige applikationer.

    Udviklingen af MSL-7000 opfylder behovet hos et stigende antal kunder, der ønsker at udføre slutkontrol af deres produkter, især i støjkritiske applikationer såsom ventilatorer, elmotorer, pumper og andre apparater. Designet er let at integrere i testopsætninger og eksisterende kontrolsystemer, og dækker akustiske målinger fra 0,2 Hz (til langsomme rotationer) op til 22 kHz. MSL-7000 kan også bruges til mobil tilstandsovervågning sammen med SKF Microlog-serien, hvor det bliver muligt at udføre målinger, der ikke før var mulige, f.eks. målinger på varme overflader og gennem glas.

    "SKF Laser Vibrometer kan hjælpe kunder, der har brug for avanceret og fleksibel vibrationsmåling, uanset om de udfører kvalitetskontrol eller vibrationsmålinger på sværttilgængelige steder", siger Werner Palmetshofer, General Manager på Condition Monitoring Centre i Steyr, Østrig.

    Det robuste og kompakte design med én enkelt enhed giver både let installation og betjening, og da MSL-7000 anvender målinger uden fysisk kontakt, er det væsentligt mindre udsat for slitage og bliver derved et effektivt og omkostningsbesparende værktøj.

    MSL-7000 blev udviklet til anvendelse alene til slutkontrol eller sammen med tilstandsovervågningsprodukter fra SKF såsom SKF Microlog-serien af bærbare vibrationsmålings- og dataindsamlingsinstrumenter, og kunderne får derved en ekstra værdi. Desuden fås MSL 7000C som er et kit til brug på bærbar PC med SKF FPM-software og et kort til mobil dataindsamling.

    Du kan finde flere oplysninger på skf.com/lasersensor


    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: Presse: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (198 KB)

SKF logo