Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

SKF opgraderer sine termiske kameraer med henblik på forbedret tilstandsovervågning

  • Historie
    SKF termisk kamera
    SKF termisk kamera
    SKF termisk kamera

    2013 december 16, 13:00 CET

    SKF har lanceret to nye termiske kameraer, SKF TKTI 21 og TKTI 31, som på en omkostningseffektiv måde forbedrer effektivteten og sikkerheden i forbindelse med vedligehold

    Gøteborg, den 16. december 2013: SKF har lanceret to opgraderede termiske kameraer, som reducerer omkostningerne og skaber effektivitetsforbedringer, fordi de gør det muligt for teknikerne at opdage potentielle problemer, før de opstår. SKF's termiske kameraer TKTI 21 og TKTI 31 kan anvendes i mange forskellige applikationer til at registrere usædvanlige varmemønstre, som kan være tegn på maskinproblemer, og dermed gøre det muligt at iværksætte forebyggende vedligehold for at mindske produktionstab, som følge af uplanlagt nedetid. SKF's termiske kameraer bidrager til at øge anlæggets tilgængelighed og driftssikkerhed og giver dermed en høj kapitalforretning, når de anvendes som en del af et proaktivt vedligeholdsprogram.

    "Termiske kameraer anvendes ofte i fødevareforarbejdningsindustrien til at registrere overophedning af pumper, og her er de ikke blot en hjælp i forbindelse med planlægning af vedligehold, men kan også være med til at reducere mængden af kasserede produkter", siger Julien Meunier, produktudvikler hos SKF.

    TKTI 31, som erstatter TKTI 30, er blevet opgraderet med en varmeføler med 40% flere pixel. TKTI 31 er udstyret med en føler på 380 x 280 pixel og har en lavere pris end de fleste andre varemærker, som tilbyder en standardføler på 320 x 240 pixel. Samtidig er det nye TKTI 21 væsentligt billigere end sin forgænger og er med sin fordelagtige pris et af de bedste og mest anbefalede termiske kameraer med opløsningen 160 x 120 pixel på markedet.

    SKF's termiske kameraer opfylder de krav, der stilles af teknikere, som arbejder med tilstandsovervågning, og de tilbyder en praktisk måde at inspicere kørende maskineri på under fuld belastning, hvilket minimerer driftsforstyrrelser.

    Kameraerne hjælper også teknikerne med at undgå de sikkerhedsrisici, der kan være forbundet med at inspicere svært tilgængeligt eller strømførende elektrisk udstyr. SKF's termiske kameraer er forsynet med et brugervenligt program til analyse og rapportering af termiske billeder, som er designet med hjælp fra faktiske brugere. Modsat mange andre lignende produkter er det hurtigt og nemt at oprette detaljerede billedanalyser og professionelle rapporter, som med et enkelt klik med musen kan deles med andre i enten PDF- eller MS Word-format. 


    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på 64.575 millioner SEK og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.



  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.6 MB)

SKF logo