Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF præsenterer applikationsfokuserende løsninger ved ConExpo-Con/Agg-showet

2014 februar 25, 14:00 CET

Gøteborg, den 25. februar 2014: SKF fremviser produktinnovationer og applikationsløsninger, der er designet til at forbedre effektiviteten, pålideligheden og ydeevnen ved byggeri, minedrift og aggregatudstyr på ConExpo-Con/Agg 2014.

Produkterne vises sammen med den maskine, hvor de normalt bruges, så de besøgende kan fokusere på specifikke udstyrstyper. De centrale produktapplikationer for gravemaskiner, tunnelboremaskiner og transportbånd fremhæves, og der præsenteres applikationsspecifikke produktløsninger af mærkerne SKF og Lincoln. Andet fokusudstyr omfatter vejtromler, bulldozere og slæbevogne. Eksperter vil være til stede for at diskutere fordelene ved disse løsninger gennem produktdemonstrationer, case studies og præsentationer.

SKF's globale tekniske ekspertise og viden om byggeri, minedrift og aggregatudstyrsmarkedet kombineres med strategiske produkter, der leverer specialiserede løsninger for OEM-producenternes udfordringer. Disse produktløsninger er designet til at øge produktiviteten og sænke de samlede driftsomkostninger, og det opnås via forbedret pålidelighed, øget brændstofeffektivitet, reduceret miljøpåvirkning og øget operatørsikkerhed.

SKF præsenterer følgende nye produkter på ConExpo-Con/Agg:

Lincoln HTL 201US kontinuerlig hydraulisk smørepumpe
Pumpen HTL 201US var designet til at minimere friktionen og slitagen på en serie små og mellemstore hydrauliske hamre fra 295 kg. Den kompakte pumpe er egnet til hydrauliske redskaber, herunder kløer, sakse og minigravere, og den kan monteres direkte på redskabet og har kontinuerlig smøring, mens enheden arbejder.

SKF TLMR-serien af automatiske smøreapparater
TLMR-serien af automatiske smøreapparater er udviklet til brug i maskiner i tunge industrier, og den er ideel til sværttilgængelige eller farlige smøresteder. Smøreapparaterne er modstandsdygtige over for vand, støv og vibrationer og har pålidelig drift i ekstrem varme og kulde.

Lincolns hydrauliske PowerMaster-motor
Den hydrauliske PowerMaster-motor er designet til brug med Lincolns PowerMaster III- og PileDriver III-pumperør, og den har et robust design med få bevægelige dele for at få maksimal pålidelighed og holdbarhed i krævende applikationer. Motoren fås i to størrelser, og den udvider pumpekapaciteten til applikationer med højere tryk og/eller større mængde og kræver ingen magnetventiler, eksternt tryk eller sikkerhedsafbrydere for at fuldende en cyklus.

Lincoln PowerLuber-seriens 1880-fedtsprøjte
1880-fedtsprøjten i PowerLuber-serien drives af et effektivt 20-volt lithium-ion-batteri og har en kraftenhed med højt moment, så den leverer fedt med 10.000 psi (690 bar) ved indstillinger med både højt og lavt output. Værktøjet bruger et LCD-display med flere funktioner for præcist at vise standardmålinger såsom batteriniveau og fedtflow. Desuden registrerer LCD'ets flowmåler spædningstab, så fejlvisninger elimineres for at hjælpe med at sikre, at det udstyr, der serviceres, er korrekt smurt.

Lincoln PMV-runaway controller
PMV-runaway controlleren forhindrer pumpebeskadigelse som følge af lavt modtryk, hvis smøretromlen eller tanken tømmes. Den elektroniske controller afbryder pumpen og udløser en alarm, hvis den forudindstillede cyklushastighed overskrides. Enheden er let at installere og fungerer uafhængigt af mængde og tryk af den forsynede luft.

SKF vil også fremvise nyligt introducerede produkter, der er designet specifikt til applikationer i off-highway og minedrift:

Off-highway løsninger
SKF Extended Life Plain Bearings kombinerer et design næsten uden vedligehold med konventionelle sfæriske stål/stål-glidelejers robuste ydelse. Da disse lejer, som udgangspunkt, ikke kræver eftersmøring, reducerer de driftsomkostningerne og minimerer miljøpåvirkningen.

SKF's omfattende portefølje af hydrauliske tætninger giver forbedret ydeevne i de hydrauliske cylindere. Disse tætningsløsninger er udviklet til at indeslutte hydrauliske væsker, udelukke urenheder og bevare hydraulisk tryk, og de omfatter ledhoved-, stempel- og skraberingstætninger og statiske tætninger samt styre og backup-ringe.

Minedriftløsninger
Som en del af det applikationsfokuserende tema vil SKF medtage nyere løsninger til transportører, herunder løsningen med tre barrierer, SE-huse, sfæriske rullelejer med tætning (SSRB'er) og et måleværktøj til båndstøj.

Løsningen med tre barrierer er en miljøvenlig, omkostningseffektiv løsning, der kan udvide levetiden uden faste smøremidler, taconit-tætninger eller store mængder fedt. Når løsningen er installeret, giver den lejet tre lags beskyttelse under driften.

Med high-grade-materialer i støbejern og SG-jern, store ribber i fundamentet og ekstra materiale omkring fastgørelseshullerne kan SE-huse modstå stødbelastninger og minimere forvridning af fundamentet og lejesædet ved høje belastninger.

SSRB'erne er egnet til barske miljøer og indeholder opgraderet stål, der er udviklet med en ny, patenteret varmebehandlingsproces. Resultatet forbedrer slitagemodstanden og giver op til dobbelt levetid under forhold med dårlig smøring og urenheder.

SKF's håndholdte måleværktøj til båndstøj hjælper med at opdage tidlige tegn på båndrullefejl, reducerer båndskader og giver mulighed for en mere omkostningseffektiv vedligeholdsplanlægning.

ConExpo-Con/Agg afholdes hvert tredje år og er det internationale samlingssted for anlægsindustrien med fokus på byggeri, aggregater og færdigblandet betonmaskineri og -udstyr. 2014-showet er planlagt til den 4.-8. marts på Las Vegas Convention Center i Las Vegas, Nevada. SKF's produktløsninger vises frem i stand 11621 i den nordlige hal.

Aktieselskabet SKF
(publ)

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Presse: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com
Presse: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.


SKF logo