Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF tilføjer en ny Lincoln PowerLuber til serien af fedtsprøjter

  • Historie

    2014 marts 04, 17:00 CET

    Gøteborg, den 4. marts 2014: SKF har lanceret Lincoln PowerLuber-seriens 1880-fedtsprøjte til flere smøreapplikationer. Tohastighedsmotoren, der er udstyret med en nydesignet kraftenhed med højt moment, leverer fedt med et tryk på op til 690 bar ved indstillinger med både højt og lavt output.

    PowerLuber-sprøjten drives af et effektivt 20 V litium-ion-batteri og bruger et multifunktionelt LCD-display til nøjagtig visning af standardlæsninger som f.eks. batteriniveau og fedtflow (ounces eller gram). Desuden registrerer LCD-displayets flowmåler spædningstab, så falske læsninger elimineres for at hjælpe med at sikre, at det udstyr, der serviceres, er korrekt smurt.

    Den robuste fedtsprøjtes nye trepunktsbase holder værktøjet opret og stabilt, hvilket gør det nemt at håndtere uden at det fylder for meget. Denne egenskab gør det muligt at nå trange steder og gør det mindre trættende for brugeren at smøre lettilgængelige fittings. Desuden har værktøjet en praktisk, indbygget LED, der kan oplyse arbejdsområdet.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Press Relations: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com
    Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på 63.597 millioner SEK og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.



  • Billede

Download pressemappe

SKF logo