Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lancerer en ny serie af automatiske smøreapparater

2014 marts 04, 17:00 CET

Gøteborg, den 4. marts 2014: SKF lancerer TLMR-serien af automatiske smøreapparater til almindelig brug i maskiner i tunge industrier, såsom mineindustrien og olie- og gasindustrien, samt fødevareindustrien TLMR-smøreapparaterne er ideelle til smøresteder, der er farlige eller svære at komme ind til, og de er modstandsdygtige over for vand, støv og vibrationer.

De nye smøreapparater har et maksimalt doseringstryk på op til 30 bar og er driftssikre i temperaturområdet fra -25 til +70 grader Celsius. Smøreapparatet TLMR 101 drives af almindelige litium AA-batterier, og TLMR 201 anvender 12- eller 24-volt jævnstrøm. Begge modeller fås med letudskiftelige smøremiddelpatroner på 120 ml eller 380 ml til applikationer med et stort smøremiddelforbrug.

TLMR-smøreapparaterne er lette at installere og har en levetid på op til 24 måneder. Begge modeller er blevet klassificeret med tæthedsgraden IP67 og har LED-statusindikatorer, som indikerer driftsstatus, lavt smøremiddelniveau og fejl.

Aktieselskabet SKF
(publ)

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Press Relations: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com
Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på 63.597 millioner SEK og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.



Download pressemappe

Pressemappe (16.9 KB)

SKF logo