Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF tilbyder ny Lincoln-pumpe til kontinuerlig hydraulisk smøring

  • Historie

    2014 marts 04, 17:00 CET

    Gøteborg, den 4. marts 2014: SKF har lanceret Lincoln Model HTL 201US-pumpen til kontinuerlig hydraulisk smøring. Pumpen, der er udviklet til at minimere friktion og slid på små og mellemstore hydrauliske hammere fra 295 kg og opefter, er velegnet til ekstra tilkoblet hydraulikudstyr, herunder gribekløer, sakse og minigravemaskiner.

    Den kompakte HTL 201US-pumpe kan monteres direkte på hammeren eller andet tilkoblet udstyr og levere kontinuerlig smøring, mens enheden kører. Den bliver siddende ved det værktøj, der kræver smøring, også selv om bæreenheden udskiftes. Den driftssikre pumpe bruger standardfedt på 410 g eller smørepatroner op til NLGI Klasse 2 eller kan fyldes op med dens store genfyldningsadapter. Som en praktisk funktion er HTL 201US udstyret med en indikator, der alarmerer operatøren, når der skal fyldes smøremiddel på.

    Enheden kan køre ved en driftstemperatur på mellem -25 til +60  C. Afhængigt af det hydrauliske tryk og spjældets indstilling har pumpen variabel smøreeffekt på op til 6,7 kubikcentimeter pr. minut.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Press Relations: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com
    Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på 63.597 millioner SEK og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.



  • Billede

Download pressemappe

SKF logo