Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF TKTL 40 giver en mere sikker og effektiv temperaturmåling

  • Historie

    2014 marts 10, 14:00 CET

    SKF har lanceret SKF TKTL 40, som er et bærbart infrarødt termometer, der registrerer temperatur, kombineret med foto eller video, så der opnås sikker og effektiv måling på afstand.

    Gøteborg, den 10. marts 2014: SKF har lanceret SKF TKTL 40, som er et bærbart, let, multifunktionsinstrument til måling af temperaturer på afstand. SKF TKTL 40 er det eneste infrarøde termometer i dets klasse, som kan tage billeder og video, der viser de målte temperaturer. Det giver desuden ingeniører mulighed for at måle overfladetemperaturer med større lethed og sikkerhed. 

    Hvis unormale temperaturer ikke registreres, kan det medføre uplanlagt nedetid for maskinen, fordi høje temperaturer kan medføre smøre- og lejeskader. SKF TKTL 40 forsyner teknikerne med et præcist, letanvendeligt termometer, der kan være med til at forebygge denne type problemer og måle temperaturen sikkert.

    "SKF's infrarøde termometer TKTL 40 er et ekstremt alsidigt instrument for vedligeholdsteknikere og HVAC-fagfolk (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Med foto- og video giver TKTL 40 mulighed for, at læsningerne kan gennemgås og deles, så hele teamet får hjælp til direkte at visualisere situationen", siger Jens Kammann, SKF Product Manager.

    Flere forskellige miljøfaktorer kan måles og vises samtidigt med SKF TKTL 40, og det gør enheden ideel til HVAC-fagfolk. Alle måleoplysninger, der indsamles, herunder miljøfaktorer såsom omgivelses-, dugpunkt- og vådtemperatur samt relativ fugtighed, kan gemmes, hentes frem igen og eksporteres til pc. 

    Med et afstand-til-sted-forhold på 50:1 muliggør SKF TKTL 40 præcise temperaturlæsninger for meget små områder, selv på lange måleafstande, og med den brugerdefinerede variable emissionsfaktor på mellem 0,1 og 1,0 kan de fleste overfladetemperaturer måles præcist. Brugeren skal blot sigte og trykke på aftrækkeren, hvorefter temperaturen vises på displayet, mens to laserpunkter angiver målingens målområde. Desuden er TKTL 40 forsynet med en sonde og gør det muligt at måle temperaturer samtidigt med direkte kontakt og infrarød.

    SKF TKTL 40 har et bredt infrarødt temperaturmålingsområde fra -50 til +2.300 °C. Der kan også foretages kontaktmålinger i området fra -50 til +1.370 °C. 

    Termometeret er udstyret med et baggrundsbelyst display, sigtning med dobbeltlaser, en sondeforbindelse af K-type og en kraftig LED-illuminator, så emnet kan ses selv i dårligt belyste miljøer. Der kan bruges en datalogføringsfunktion til at visualisere temperaturændringer over tid, mens brugerne kan vælge høje og lave alarmniveauer med hørbare advarselssignaler. For at opnå udvidet servicetid kan den genopladelige batterilevetid optimeres med en brugerdefinerbar automatisk afbrydelsesfunktion. Enheden leveres i en solid bæretaske. SKF TKTL 40 er også et af de få lignende termometre på markedet, der leveres med en sonde til direkte kontaktmåling af temperatur.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Presse: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (11.2 MB)

SKF logo