Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Tætnede SKF Explorer sfæriske rullelejer reducerer vedligeholdsomkostningerne

Tætnede SKF Explorer sfæriske rullelejer reducerer vedligeholdsbehovet, nedsætter smøremiddelforbruget og mindsker miljøpåvirkningen
Tætnede SKF Explorer sfæriske rullelejer reducerer vedligeholdsbehovet, nedsætter smøremiddelforbruget og mindsker miljøpåvirkningen
Den nominelle levetid for et sfærisk rulleleje med tætning kan være op til fire gange så lang som den nominelle levetid for et åbent sfærisk rulleleje i et typisk kontamineret miljø
Den nominelle levetid for et sfærisk rulleleje med tætning kan være op til fire gange så lang som den nominelle levetid for et åbent sfærisk rulleleje i et typisk kontamineret miljø
SKF introducerede det sfæriske rulleleje i 1919 og har løbende forbedret det lige siden
SKF introducerede det sfæriske rulleleje i 1919 og har løbende forbedret det lige siden

2014 april 02, 14:00 CET

Tætnede SKF sfæriske rullelejer hjælper med at forlænge vedligeholdsintervallerne, mindske smøremiddelforbruget og reducere miljøpåvirkningen.

Gøteborg, den 2. april 2014: SKF har udvidet sit sortiment af tætnede sfæriske rullelejer, hvilket i væsentlig grad øger antallet af applikationer, hvor de kan anvendes. Fordi lejerne har tætninger, har de et lavere vedligeholdsbehov, samtidig med at de har en konsekvent høj ydeevne under krævende forhold. I de fleste tilfælde har varianten med tætning samme dimensioner som det tilsvarende åbne leje, hvilket gør det enkelt og omkostningseffektivt at opgradere applikationerne.

Højere renlighed øger lejernes levetid
Under installation, vedligehold og drift kan åbne lejer blive eksponeret for urenheder, som kan forringe lejernes levetid væsentligt. Med tætnede SKF sfæriske rullelejer holdes lejets indre meget rent, hvilket øger lejets levetid væsentligt. I urene miljøer kan tætnede lejer holde op til fire gange så længe som åbne sfæriske rullelejer.

Reduceret behov for vedligehold
Under visse driftsforhold kræver tætnede SKF Explorer sfæriske rullelejer ikke gensmøring. Da lejerne ikke kræver udvendige tætninger undtagen i de mest aggressive miljøer, er de enkle at installere, hvilket yderligere reducerer nedetiden og vedligeholdsomkostningerne. Tætningerne fjerner desuden stort set den risiko for smøremiddellækage, der ofte er forbundet med traditionelle åbne lejer og udvendige tætninger, hvilket minimerer deres miljøpåvirkning.

Tætnede SKF Explorer sfæriske rullelejer er forsynet med dobbelte læbetætninger i acrylonitril-butadien og højkvalitets SKF-fedt. En højtemperaturvariant med hydrogenerede acrylonitril-butadien-gummitætninger og SKF-højtemperaturfedt fås også.

Ligesom det er tilfældet med alle de øvrige SKF Explorer sfæriske rullelejer, har varianten med tætning flere funktioner, der gør den yderst velegnet til brug i krævende applikationer. Det komplette sortiment af SKF Explorer sfæriske rullelejer er blevet opgraderet med en ny, patenteret varmebehandlingsproces, hvilket yderligere øger levetiden i urene miljøer eller under dårlige smøreforhold. 


Aktieselskabet SKF
(publ)

SKF logo