Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF @ptitude Connect - en omkostningseffektiv cloud-baseret overvågning

  • Historie

    2014 april 24, 14:00 CEST

    SKF @ptitude Connect giver teknikere let adgang til en omkostningseffektiv cloud-baseret løsning med tilstandsovervågningssoftware, som kan forbedre anlægseffektiviteten.

    Gøteborg, den 24. april 2014: SKF @ptitude-softwaren er blevet udvidet med SKF @ptitude Connect, en omkostningseffektiv cloud-baseret løsning. Tjenesten giver øjeblikkelig adgang til SKF's tilstandsovervågningssoftware, hvilket giver kunderne mulighed for at forbedre deres anlægs ydeevne og effektivitet.

    SKF @ptitude Connect gør det muligt, via internettet, for enhver virksomhed at implementere et program af typen Condition Based Maintenance (CBM) og/eller Predictive Maintenance (PdM) på hele anlægget – eller i hele virksomheden. Ved hjælp af SKF's cloud-tjeneste kan teknikere få adgang til maskindata, analysere eller se maskinernes tilstand og få vist diagnostiske rapporter, som kan udskrives.

    SKF @ptitude Connect løser et problem, der er meget almindeligt på mange anlæg, nemlig at der ikke er tilstrækkeligt med tid eller penge til at købe og administrere den nødvendige software. Ved at bruge SKF @ptitude Connect til at give adgang til abonnementsbaseret software kan kunderne styrke deres udstyrs driftssikkerhed og tilgængelighed, uden at det kræver dyre investeringer.

    "Med SKF @ptitude Connect kan kunderne forbedre driftssikkerheden for anlæggets udstyr, øge udstyrets/aktivernes tilgængelighed og reducere startinvesteringerne i forbindelse med opstart af programmer til forebyggende vedligehold", siger Luis F Econom, Asset Diagnostic Services and Systems Engineering Manager. "Løsningen er også fleksibel, fordi den kan skaleres alt efter behov. Det handler om at løse problemer og opnå besparelser."

    SKF @ptitude Connect er kompatibelt med SKF's håndholdte eller onlinebaserede dataindsamlingsenheder til tilstandsovervågning, hvilket gør det muligt for slutbrugerne at anvende deres CBM- eller PdM-programmer på præcis samme måde, som de ville gøre det med software, der er installeret på stedet. Resultatet er reducerede drifts- og vedligeholdsomkostninger på it-området. SKF's cloud er i overensstemmelse med ISO 27001 og SSAE16 og beskytter dataintegriteten på vigtige, følsomme områder såsom dataadgang, dataoverførsel, datalagring og adgang til datacentre.

    Fordi tjenesten er cloud-baseret, er den hurtig at installere og er således typisk driftsklar inden for nogle få dage. Det muliggør standardisering af praksis for diagnose og analyse af maskintilstand på tværs af anlæg uden de faste omkostninger, der følger med et operativsystem, servere, softwareopgraderinger, databaselicenser og backupsystemer.

    SKF @ptitude Connect er egnet til udstyr såsom ventilatorsystemer, pumpesystemer og kompressorer og kan med fordel anvendes inden for en lang række brancher, herunder fødevarer, vindenergi, olie og gas, minedrift, marine mv.


    Aktieselskabet SKF

         (publ.)


    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Presse: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (461 KB)

SKF logo