Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF's løsninger hjælper med at omdirigere millioner liter af vand i timen i Londons Lee-tunnel

2014 juni 19, 09:00 CEST


Gøteborg, den 19. juni 2014: SKF leverer lejeløsninger til GIW Industries. Lejerne skal bruges i deres 54 ton tunge pumper, som skal beskytte Londons voksende befolkning mod spildevandsoverløb fra Themsen i mange år fremover. Pumperne, som er de største spildevandspumper, der nogensinde er fremstillet, skal bruges til at omdirigere ca. 12 millioner liter vand i timen ind i Lee-tunnelen for at beskytte Londons 150 år gamle victorianske kloaksystem, som ikke længere kan håndtere mængden af afløbs- og regnvand. 

"SKF's lejeløsning er konstrueret til at klare de vigtige ydelseskrav i denne meget store installation, hvilket endnu engang demonstrerer vores evne til at levere løsninger til de mest krævende applikationer," fortæller Rakesh Makhija, SKF President Industrial Market Strategic Industries.

Disse pumper vil være en vigtig del af arbejdet med at forhindre, at 39 millioner ton afløbs- og overløbsvand løber ned i Themsen hvert år. Pumperne skal ikke bare have en kapacitet, som kan klare store mængder afløbsvand; de skal også kunne modstå forurening og slitage, som skyldes fremmedlegemer i afløbsvandet. 

"Vi har utrolig god erfaring med kvaliteten af SKF's lejer og den tekniske support fra SKF's ingeniører. Pumperne er placeret 80 meter under jorden, og i lyset af hvor vigtigt projektet og den langsigtede driftspålidelighed er, specificerede GWI, at der kun måtte anvendes lejer fra SKF," fortæller Robert Visintainer, VP Engineering for GIW.

SKF's lejer er slidstærke komponenter med en høj kvalitet, så pumperne kan håndtere meget tunge belastninger og leve op til kravene om pålidelighed. Pumperne er placeret et svært tilgængeligt sted 80 meter under jorden, men SKF's lejer minimerer sandsynligheden for dyre driftsstop.

Aktieselskabet SKF
(publ)



Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com
Investorrelationer: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com



SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, herunder teknisk support, vedligeholdelses- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på 63.597 millioner SEK og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

SKF logo