Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's markedsførende tilstandsovervågningssystem får maskinbeskyttelsesfunktion

  • Historie

    2014 juni 30, 14:00 CEST

    En opgradering af SKF's tilstandsovervågningssoftware @ptitude Analyst og SKF's 19"-rack-baserede maskinovervågningssystem Multilog IMx-M giver operatører af kritisk roterende maskineri en integreret løsning, som både overvåger tilstand og beskytter mod katastrofale fejl.

    Gøteborg, den 30. juni: SKF har lanceret softwareopgraderingen SKF @ptitude Analyst 2013 version 8.1, som yderligere forbedrer analyse- og rapporteringssoftwarens funktion, samt en opgradering til online-beskyttelsessystemet Multilog IMx-M. Når de to produkter anvendes sammen til at overvåge semikritisk og kritisk roterende maskineri på et anlæg, yder de beskyttelse til maskinerne og giver samtidig en forbedret vedligeholdseffektivitet.

    "Produktet udvider SKF @ptitude Analysts maskinbeskyttelsesfunktion, samtidig med at det forbedrer brugbarheden for eksisterende kunder", siger Robert Kaufman, Software Product Manager, SKF. "Sammen med SKF @ptitude Analyst-softwaren udgør SKF Multilog IMx-M et komplet integreret system til fejldetektion, forhindring af nedbrud og avanceret tilstandsbaseret vedligehold, hvilket forbedrer maskinernes driftssikkerhed, tilgængelighed og ydeevne", siger Sjur Holm, Strategic Product Line Manager On-line systems.

    SKF @ptitude Analyst er en tilstandsovervågningsapplikation, der indgår i SKF @ptitude Suite – SKF's softwarepakke til Condition Based Maintenance til hele anlægget. Applikationen er en omfattende løsning med stærke diagnostiske og analytiske egenskaber, som gør det muligt for brugerne at administrere data om aktivernes tilstand fra bærbare enheder, der arbejder offline, og permanent installerede enheder, der arbejder online, ved hjælp af et og samme softwareprogram. Softwaren er brugervenlig og gør det muligt at oprette forbindelse til en række softwareprogrammer og systemer i hele virksomheden, hvilket betyder, at de data, der indsamles, er tilgængelige i hele organisationen.

    SKF Multilog IMx-M's primære funktion er at beskytte kritiske og semikritiske roterende anlægsaktiver mod katastrofale fejl og dermed reducere risici for personskade, skader på udstyret og utilsigtede udslip af sundhedsskadelige stoffer til miljøet. Dette opnås ved at overvåge nøgleparametre såsom vibration, frigang mellem roterende og stationære dele samt temperaturer og derefter udløse en alarm og/eller iværksætte nedlukning af maskineri, når foruddefinerede tærskelværdier nås. 

    Aktieselskabet SKF
    (publ.) 


    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, herunder teknisk support, vedligeholdelses- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

SKF logo